Le Stow (design Patrik Hansson 2009) est fabriqué en MDF et est disponible dans des couleurs standard. Stow peut être utilisé dans un salon, une salle de conférence ou dans un bureau. Grâce à son panneau arrière au design élégant, Stow est également idéal pour être utilisé comme unité autonome.
L'unité de stockage multimédia est disponible en trois longueurs, 1 000, 1 500 et 2 000 mm, et mesure 400 mm de hauteur et 460 mm de profondeur. La porte est dotée d'une poignée aux proportions généreuses avec des rainures cachées afin qu'une télécommande fonctionne efficacement même lorsque la porte est fermée. Il y a des trous à l'arrière, en bas et en haut de l'appareil pour permettre à l'air de circuler et à travers lesquels vous pouvez faire passer les câbles. Pour l'unité multimédia, vous pouvez choisir entre un socle incl. pieds réglables, roulettes et fixations murales. Un tiroir en bouleau à extension complète est disponible en accessoire.