Publier vos produits
Katrin Inclusive Distributeur dévidage central S - Noire
Katrin Inclusive Distributeur dévidage central S - Noire
    Katrin

    Katrin Inclusive Distributeur dévidage central S - Noire

    # La serrure peut être utilisée avec ou sans clé # Facilité et simplicité de mise en place d‘un nouveau rouleau grâce à la nouvelle ouverture # Plus besoin de chercher l‘extrémité du rouleau grâce à la nouvelle conception de la gorge # Découpe du papier simple de tous les sens aussi bien devant que de côté # Plusieurs options différentes de rouleaux avec ou sans mandrin # Les distributeurs Katrin Inclusive sont certifiés Bureau Veritas pour leur performance, leur durabilité, leur conformité aux substances dangereuses, leur qualité et le contrôle de fabrication
    Spécifications techniques
    • Réference unique.82247
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsHAND TOWEL DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)348
    • Largeur (mm)186
    • Profondeur (mm)174
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.998
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement