Publier vos produits
Katrin Distributeur de papier toilette plié - Blanc
Katrin Distributeur de papier toilette plié - Blanc
Katrin Distributeur de papier toilette plié - Blanc
    Katrin

    Katrin Distributeur de papier toilette plié - Blanc

    # Distributeur de papier toilette plié # Hygiénique – distribute seulement une feuille chaque # La fenêtre de contrôle permet de voir lorsqu’il faut recharger le papier # simple à installer, à remplir et à entretenir# Les distributeurs sont fabriqués dans un ABS plastique durables # Capacité élevée jusqu’à 600 feuilles de papier toilette # vérouillable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.92582
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)307
    • Largeur (mm)158
    • Profondeur (mm)133
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.52
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56

    Disponibilité de la région

    L'Europe