Publier vos produits
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel

    Traduit par Google,
    Distributeur élégant pour rouleaux à alimentation centrale de taille moyenne Acier brossé (argent) Robuste et fiable La fenêtre d'inspection indique quand il est temps de remplir le papier Simple à charger - L'avant se plie simplement sur le côté, ce qui facilite le remplissage avec une grande quantité de papier à la fois Simple à installer, à charger et à entretenir Verrouillable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.993100
    • Famille de produitsWASHROOM DISPENSER
    • Groupe de produitsHAND TOWEL DISPENSER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)261
    • Largeur (mm)261
    • Profondeur (mm)365
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56