L'élégant HK38BSU-2 Double robinet Digital Undercounter Kegerator de Kegco est doté d'un design polyvalent, de commandes numériques faciles à utiliser et d'un système de distribution de brouillon de haute qualité qui en fait le meilleur distributeur de fûts intégré à double robinet disponible pour compléter votre bar à la maison, cuisine ou salle de jeux. À 3200 therms, il possède le compresseur le plus puissant de sa catégorie, assurant un refroidissement inégalé pour une récupération rapide et une baisse de température. Il possède également l'une des plages de température les plus larges disponibles sur le marché et peut être réglé entre 23 et 59 degrés Fahrenheit pour distribuer de délicieuses bières en fût, du café, du kombucha et même du vin. Le HK38BSU-2 est livré avec un système exclusif de distribution de brouillon à deux robinets Kegco contenant tous les composants haut de gamme dont vous aurez besoin à une valeur impressionnante que vous adorerez. Pour le nec plus ultra en matière d'assainissement, le kit de tirage direct X-CLUSIVE Premium de Kegco comprend une tour de tirage en acier inoxydable, deux robinets en acier inoxydable et deux coupleurs de fût avec sondes en acier inoxydable pour un contact 100 % acier inoxydable. Un régulateur à double jauge Pro Series à deux produits permet de voir facilement quand le réservoir de CO2 à revêtement époxy rouge électrique résistant à la corrosion doit être rempli. Mieux encore, ce distributeur de bière est livré avec un kit de nettoyage sous pression à pompe à main de luxe qui vous aide à garder votre système de distribution parfaitement propre entre les fûts. Grâce aux pièces de bière premium de ce kit exclusif, vous aurez l'esprit tranquille en sachant que votre bière est servie dans sa qualité optimale.
Comme présenté sur Amazon.com
#Kegco #UndercounterKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |