Publier vos produits
Kegco K209SS-1 Single Faucet Full Size Keg Kegerator
Kegco K209SS-1 Single Faucet Full Size Keg Kegerator
Kegco K209SS-1 Single Faucet Full Size Keg Kegerator
Kegco K209SS-1 Single Faucet Full Size Keg Kegerator
Kegco K209SS-1 Single Faucet Full Size Keg Kegerator
    Kegco

    Kegco K209SS-1 Single Faucet Full Size Keg Kegerator

    Traduit par Google,

    Le Kegco K209SS-1 Single-Faucet Kegerator est un refroidisseur de bière en fût de haute qualité avec une porte en acier inoxydable qui comprend tout le nécessaire pour distribuer des fûts de bière pression achetés en magasin. Il possède tout l'équipement nécessaire pour verser un verre de bière fraîche et savoureuse et peut également être facilement converti en réfrigérateur ordinaire grâce à ses deux tablettes de rangement réglables. Il dispose d'un intérieur assez grand pour accueillir facilement un fût de 1/2 baril pleine grandeur avec le système de distribution ou les caisses ou vos boissons froides préférées. La plaque de sol intérieure en acier inoxydable offre une durabilité en déplaçant le poids du fût de bière uniformément sur le sol de l'armoire, vous permettant de faire glisser les fûts en douceur. Sa polyvalence en fait un excellent choix pour tous ceux qui veulent de la bière pression à la maison tout le temps tout en offrant l'espace de stockage supplémentaire d'un réfrigérateur supplémentaire. Les distributeurs de bière pression Kegco K209SS-1 sont silencieux et économes en énergie pour une utilisation à la maison. Les roulettes faciles à rouler facilitent le déplacement du distributeur de fûts dans n'importe quelle pièce où la fête vous emmène, et elles se verrouillent pour empêcher l'unité de rouler une fois que vous l'avez en place. Ce réfrigérateur à bière a des côtés et un dessus noirs avec une porte en acier inoxydable qui aura fière allure pour distribuer de la bière pression froide dans votre maison. Il dispose également d'un bac d'égouttement encastré avec une grille en plastique qui peut être facilement retirée et nettoyée au lave-vaisselle, et d'un joli rail de sécurité chromé qui aide à empêcher les tasses et les verres de glisser. Ces refroidisseurs de fût comprennent tout ce dont vous avez besoin, sauf le fût. Le réservoir de CO2 est expédié vide et devra être rempli localement. Ces kegerators peuvent contenir un fût Full Size, Pony ou Quarter Slim, deux fûts commerciaux de 5 gallons ainsi qu'un fût homebrew de 5 gallons, ou jusqu'à trois fûts de 5 gallons. fûts de brassage maison.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Kegco #ResidentialKegerator #Kegerator #Keg #SingleTapKegerator

    Spécification
    • Height: 33.25"
      Width: 24"
      Depth: 25"
      Unit Weight: 96.8 Lbs.
      Shipping Weight: 110 Lbs.
      Labor: 1 Year
      Parts: 1 Year
      Compressor (Parts Only): 5 Years
      Built-In Capable: No
      Security Lock: No
      Keg Coupler: Kegco KT85D-L "D" System Keg Coupler
      Regulator: Kegco 541 Pro Series Single Gauge Regulator
      Co2 Tank: 5 Lb. Aluminum CO₂ Tank
      Cleaning Kit: No
      Outdoor Use: No
      Commercial Use: No
      Full Size / 1/2-Barrel: Holds 1
      Pony Size / 1/4-Barrel: Holds 1
      1/4-Barrel Slim: Holds 1
      1/6-Barrel: Holds 2
      5 Gal. Ball/Pin Lock Keg: Holds 3
      5-Liter / Mini Keg: Holds 3
      Cabinet: Black
      Drip Tray: Yes
      Guard Rail: Yes
      Casters: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kegco-K209SS-1-Single-Faucet-Full-Size-Keg-Kegerator
    • Famille de produitsKegerator
    • Groupe de produitsResidential
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCCooling equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401017
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 13
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis