Publier vos produits
Kegco XCK-1S Commercial Kegerator
Kegco XCK-1S Commercial Kegerator
Kegco XCK-1S Commercial Kegerator
Kegco XCK-1S Commercial Kegerator
Kegco XCK-1S Commercial Kegerator
    Kegco

    Kegco XCK-1S Commercial Kegerator

    Traduit par Google,

    Le Kegco XCK-1S Commercial Kegerator convient aussi bien pour une utilisation dans un bar branché que dans votre propre man cave. Ce refroidisseur de bière en fût est durablement construit pour résister aux abus des environnements de vente au détail comme un restaurant ou une salle de dégustation, mais suffisamment petit et portable pour se déplacer facilement de votre cuisine à votre terrasse. Il est ETL et ETL Sanitation Listed et NSF Compliant, garantissant qu'il répond aux exigences des normes de sécurité des produits largement acceptées pour les distributeurs de bière pression. Le XCK-1S est un excellent choix pour toute petite entreprise qui souhaite proposer de la bière, du vin ou du café froid à la pression et est suffisamment abordable pour être distribué comme les pros à la maison ! Les roulettes verrouillables de 10,2 cm rendent ce distributeur de bière facile à déplacer, tandis que le bac d'égouttement intégré et l'intérieur en acier le rendent facile à nettoyer. Un compresseur de 1/7 HP fournit un refroidissement et de l'air frais est forcé par un ventilateur dans la tour pour garantir votre bière. est froid jusqu'au robinet. Il est livré avec une tour de tirage en acier inoxydable brossé de 3 "de diamètre refroidie par air avec un robinet en acier inoxydable, donc si votre tirage direct sera fourni par votre distributeur de bière, vous êtes prêt. Il n'inclut pas les composants du système de distribution.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Kegco #CommercialGradeKegerator #Kegerator #Keg

    Spécification
    • Height: 40" (Top Of Guard Rail)
      Width: 23.5"
      Depth: 31"
      Unit Weight: 143 Lbs
      Shipping Weight: 187 Lbs
      Labor: 1 Year
      Parts: 1 Year
      Compressor (Parts Only): 5 Years
      Built-In Capable: No
      Security Lock: Yes
      Keg Coupler: No
      Regulator: No
      Co2 Tank: No
      Cleaning Kit: No
      Outdoor Use: No
      Commercial Use: Yes
      Full Size / 1/2-Barrel: 1
      Pony Size / 1/4-Barrel: 1
      1/4-Barrel Slim: 2
      1/6-Barrel: 3 (4 With External CO2 Tank)
      5 Gal. Ball/Pin Lock Keg: 3 (4 With External CO2 Tank)
      Cabinet: Stainless Steel
      Drip Tray: Yes
      Guard Rail: Yes
      Casters: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kegco-XCK-1S-Commercial-Kegerator
    • Famille de produitsKegerator
    • Groupe de produitsCommercial
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCCooling equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401017
    • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 27 15
    • Titre OmniClassCommercial Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis