Le Kegco XCK-2460S Commercial Kegerator est parfait pour les pubs, les restaurants, les bars et les événements. Ce refroidisseur de fût a suffisamment d'espace intérieur pour accueillir trois fûts pleine grandeur ou une combinaison de fûts plus petits, et dispose de deux tours à robinet unique qui vous permettent de distribuer à partir de 2 fûts à la fois ! La réfrigération à air forcé garde la bière dans les fûts froide et les tuyaux dirigent l'air froid dans chaque tour de bière pour s'assurer que la ligne est refroidie jusqu'au robinet. Ces kegerators comprennent deux étagères réglables robustes, offrant le nec plus ultra en matière de polyvalence. Vous pouvez stocker des canettes et des bouteilles ou garder les tasses au frais d'un côté tout en distribuant plusieurs fûts de 5 gallons de l'autre côté ! Les bacs d'égouttement intégrés attrapent les gouttes après avoir rempli un verre et sont acheminés vers un drain externe, ce qui facilite l'entretien quotidien. Le robuste XCK-2460S est conçu pour résister aux exigences d'une utilisation commerciale. Doté d'un intérieur et d'un extérieur attrayants en acier inoxydable et d'un tapis de sol en caoutchouc qui réduit le choc des fûts lourds sur le sol en acier inoxydable, il est sûr de fournir des performances fiables pendant des années. Les lumières à l'intérieur de l'unité éclairent facilement l'armoire pour effectuer des ajustements à votre système de distribution sans effort. Les tuyaux à l'intérieur de l'armoire qui dirigent l'air frais dans le bras de tirage et drainent la bière du bac d'égouttement vers un drain externe sont efficacement cachés. L'unité de refroidissement peut être entretenue à l'avant du kegerator, ce qui lui permet d'être utilisée dans des applications autonomes et intégrées. Ce kegerator peut contenir trois fûts pleine grandeur ou poney, jusqu'à cinq quarts de fûts minces et jusqu'à neuf fûts de 5 gallons (avec un réservoir de CO2 externe). Kit de distribution non inclus.
Comme présenté sur Amazon.com
#Kegco #CommercialGradeKegerator #ThreeKegKegerator #Keg
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |