Publier vos produits
Kegco XCK-2472B Commercial Three Faucet Kegerator
Kegco XCK-2472B Commercial Three Faucet Kegerator
Kegco XCK-2472B Commercial Three Faucet Kegerator
    Kegco

    Kegco XCK-2472B Commercial Three Faucet Kegerator

    Traduit par Google,

    Le Kegco XCK-2472B Commercial Kegerator est parfait pour les pubs, les bars, les restaurants et les événements. Ce distributeur de bière a suffisamment d'espace intérieur pour accueillir trois fûts pleine grandeur ou une combinaison de fûts plus petits, et dispose d'une tour à robinet unique et d'une tour à double robinet pour vous permettre de servir à partir de 3 fûts à la fois ! La réfrigération à air pulsé maintient la bière dans les fûts au froid, et les tuyaux dirigent l'air froid dans chaque tour de bière pour s'assurer que les conduites sont refroidies jusqu'au robinet. Ce distributeur de bière comprend deux étagères réglables robustes, offrant le nec plus ultra en matière de polyvalence. Vous pouvez stocker des canettes et des bouteilles d'un côté tout en distribuant plusieurs fûts de 5 gallons de l'autre côté ! Les bacs d'égouttement intégrés attrapent les gouttes après avoir rempli un verre et sont acheminés vers un drain externe, ce qui facilite l'entretien quotidien. Le XCK-2472B de construction durable est conçu pour résister aux exigences d'une utilisation commerciale. Doté d'une construction en acier robuste avec une finition extérieure noire lisse et un dessus en acier inoxydable attrayant, un mur et un plafond intérieurs en acier inoxydable et un tapis de sol en caoutchouc qui réduit le choc des fûts lourds sur le sol en acier inoxydable, il est sûr de fournir des performances fiables pendant des années. L'éclairage interne éclaire l'armoire de manière pratique pour effectuer des ajustements à votre système de distribution sans effort. Les tuyaux à l'intérieur de l'armoire qui dirigent l'air frais dans le bras de tirage et drainent la bière du bac d'égouttement vers un drain externe sont efficacement cachés. L'unité de refroidissement peut être entretenue depuis l'avant du kegerator, ce qui permet d'utiliser le kegerator dans des applications autonomes et intégrées. Ce kegerator peut contenir trois fûts pleine grandeur ou poney, jusqu'à six quarts de fûts minces et jusqu'à onze fûts de 5 gallons (avec un réservoir de CO2 externe). Kit de distribution non inclus.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Kegco #CommercialGradeKegerator #ThreeKegKegerator #Keg

    Spécification
    • Height: 36.2"
      Width: 72"
      Depth: 24.5"
      Labor: 1 Year
      Parts: 1 Year
      Compressor (Parts Only): 5 Years
      Built-In Capable: Yes
      Security Lock: Yes
      Keg Coupler: No
      Regulator: No
      Co2 Tank: No
      Cleaning Kit: No
      Outdoor Use: No
      Commercial Use: Yes
      Full Size / 1/2-Barrel: Holds 3
      Pony Size / 1/4-Barrel: Holds 3
      1/4-Barrel Slim: Holds 7
      1/6-Barrel: Holds 11
      Cabinet: Black
      Drip Tray: Yes
      Guard Rail: No
      Casters: No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kegco-XCK-2472B-Commercial-Three-Faucet-Kegerator
    • Famille de produitsKegerator
    • Groupe de produitsCommercial
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCCooling equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401017
    • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 27 15
    • Titre OmniClassCommercial Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis