Publier vos produits
KESSEL-Twin lifting station 11001 Aqualift F XL 1400W-S3 200L

KESSEL-Twin lifting station 11001 Aqualift F XL 1400W-S3 200L

Traduit par Google,
Station de relevage Aqualift F XL Duo Volume cuve 200 litres Version Duo avec deux pompes sans vanne de fermeture 1400-S3 Volume cuve : 200 litres Volume pompe : 120 litres Chambre de stockage en polyéthylène avec ouverture de nettoyage. Embouts pour aspiration verticale Ø 110 mm/160 mm, ventilation Ø 75 mm et pour pompe manuelle à membrane Ø 32 mm. Entrée horizontale Ø 50 mm à Ø 200 mm par sciage. Pompes Pompes SPF pour eaux usées simples ou doubles contrôlées par capteur de pression avec roue multi-aubes pour pomper les eaux usées avec ou sans eaux usées (passage de canal ouvert 40 mm). La pompe est classée submersible (IP 68), longueur du câble de la pompe 5 m. Avec sous-couche insonorisante (épaisseur 10 mm). Sortie verticale/horizontale avec clapet anti-retour intégré, avec/sans clapet de fermeture (fourni séparément), avec section de tuyau ou bride. Prise de pression : verticale Ø 110 sans vanne de fermeture, horizontale Ø 110 avec vanne de fermeture plastique ou verticale DN 80 avec vanne de fermeture fonte Unité de commande confort avec interrupteur secteur ON/OFF et affichage digital multilingue (EN, DE, FR, IT, PL , NL) indiquant l'état de fonctionnement actuel, les paramètres et le journal de bord ; l'unité de commande est étanche aux éclaboussures (IP 54), montage mural, tension 230 V ou 400 V à 50 Hz. Avec contact libre de potentiel/BMS (en option 230 V). Accessoires : page 136 Pompe(S) type SPF 1400-S3 • Volume de pompage : max 38 m3/heure • Hauteur de pompage : max 7 mètres • Puissance de sortie (P2) : 1,1 kW par pompe • Puissance d'entrée (P1) : 1,6 KW par pompe • Tension de fonctionnement : 230 V AC • Fréquence : 50 Hz • Ampérage : 7,3 A • Fusible : 1 x 16 A temporisé • Classe de protection - Pompe : IP68 3mWS/48h • Classe de protection - unité de contrôle : IP 54 • Classe de fonctionnement : S3 (50 % de durée de fonctionnement) • Longueur du câble : 5 mètres • Dimensions extérieures du réservoir de 200 litres : 760 mm de largeur, 980 mm de profondeur, 770 mm de hauteur • Poids : environ 99,13 KG
Spécification
  • • Dimensions • Length: 980 mm • Width: 760 mm • Height: 770 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 200 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 120 l • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Tapping (DN): 200 mm • Conveyor • Pump: SPF 1400 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 7 m • Delivery rate max .: 38 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.6 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,370 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 25 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 7.3 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: LGA • Gross weight: 119.13 kg • Net weight: 99.13 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.11001
  • Famille de produitsAqualift F XL 200 litres
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)980
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)99.13
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet