Publier vos produits
KESSEL-Backwater lifting station 21125X Ecolift, Ø125, black cover and drain

KESSEL-Backwater lifting station 21125X Ecolift, Ø125, black cover and drain

Traduit par Google,
KESSEL Ecolift Station de relevage L'alternative à la station de relevage de déjection. Pour les eaux usées avec ou sans eaux usées, en polymère, avec pièce de fixation télescopique pour le réglage continu de la hauteur et du niveau, alésage de raccordement avec composition pour conduite sous pression DA 40 mm et DN 50 pour conduite vide de câble, évacuation via la conduite en aval vers le canal . Uniquement par refoulement l'élévateur fonctionne avec une pompe avec système de coupe, trappe à refoulement à blocage moteur. Le drainage pendant le temps de refoulement s'est produit sur une ligne de pression connectée autour du niveau de refoulement. De plus, fonction de siphon de sol incl. barrière contre les odeurs avec Multistop. Une unité de contrôle et d'alarme à connecteur enfichable, avec système d'autodiagnostic intégré SDS et batterie de secours, le moteur est classé submersible. • Station de relevage : Ecolift • Corps : noir • Diamètre nominal : DN 125 (OD 125 mm) • Type d'installation : pour tuyau d'évacuation apparent • Longueur du câble d'alimentation : 5 mètres • Tension/fréquence d'alimentation : 230 V AC / 50 Hz • Commande (IP 54) : Comfort-Control (disponible avec option télémaintenance) • Moteur (IP 68) • Délai de livraison : en stock
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Drain function: yes • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 645 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • Color: Black • execution • Odor trap: Multistop • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2 mm • Nominal pressure (PN): 6 • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: no • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 33.5 kg • Net weight: 28 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-487 • Declaration of Conformity: yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.21125X
  • Famille de produitsEcolift
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet