Publier vos produits
KESSEL-Backwater pump. station Pumpfix F w/o socket, exposed

KESSEL-Backwater pump. station Pumpfix F w/o socket, exposed

Traduit par Google,
Station de pompage de reflux KESSEL Pumpfix F Comfort - ensemble de modules sans raccords d'entrée / sortie pour eaux usées avec et sans eaux usées, en plastique, pour installation dans une conduite d'eaux usées exposée, avec couvercle de protection. Station de pompage anti-retour avec pompe intégrée et clapet anti-retour verrouillé par un moteur. Dans des conditions normales, la section transversale du tuyau est ouverte, en cas de reflux, la vanne est fermée et verrouillée complètement automatiquement. Pendant la période de reflux, l'eau sale est évacuée à l'aide de la pompe avec dispositif de hachage, unité de commande et d'avertissement Plug&play avec affichage, système d'autodiagnostic (SDS) et batterie tampon pour une sécurité maximale, avec journal de bord (fonction journal) pour lire le passé de fonctionnement États. Corps de vidange avec chute d'entrée à sortie de 9 mm, connexion d'entrée de moyeu, sortie à emboîtement pour une connexion directe pour une connexion directe aux systèmes de tuyaux en plastique (raccordement à d'autres diamètres extérieurs et matériaux de tuyaux avec des adaptateurs des fabricants de systèmes). • Station de pompage de reflux : Pumpfix F Comfort • Agrément : Numéro d'agrément : Z-53.2-388 • Corps d'installation : noir • Largeur nominale : Les manchons de raccordement doivent être achetés séparément • Type d'installation : tuyau d'eaux usées apparent • Câble de commande / longueur de câble : 5 m • Tension secteur/fréquence : 230 V AC / 50 Hz • Indice de protection : IP 54 (unité de commande) • Indice de protection : IP 68 (moteur)
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: protective hood • Cover material: plastic • Cover color: transparent • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 165 mm • Locking: clip lock • Dimensions • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 422 mm • general characteristics • Color: Black • execution • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • Container / body • Nozzle design: optional • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 25.1 kg • Net weight: 19.6 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Backup strategy: individual protection • Central protection • Approval: Z-53.2-388
Spécifications techniques
  • Réference unique.24000
  • Famille de produitsPumpfix F
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet