Publier vos produits
KESSEL-Lifting station 28520 Minilift F sewage lifting station

KESSEL-Lifting station 28520 Minilift F sewage lifting station

Traduit par Google,
Station de relevage compacte Minilift F Station de relevage plug-and-play avec broyeur pour l'évacuation des eaux usées d'un seul WC. Pour une installation autonome. Avec contrôle de niveau pneumatique, avec filtre à charbon actif, électronique intérieure séparée du réservoir d'eaux usées - entretien facile et sans odeur Longueur du câble d'alimentation : 1,6 m
Spécification
  • • Dimensions • Length: 488 mm • Width: 237 mm • Height: 285 mm • general characteristics • Color white • Standard: EN 12050-3 • execution • Plant type: single plant • Backflow preventer: integrated • container • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 108 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 180 mm • Container volume: 11 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 28 mm • Usable volume: 4 l • Inflow number: 3 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 6.4 m • Operating mode: S3 - 30% • Power P1: 0.65 kW • Power P2: 0.35 kW • Speed: 2,900 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: Schuko 2-pole • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 1.6 m • Nominal current: 2.8 A. • Protection class pump: IP 44 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H03 VV-F 3G 0.75 mm2 • control • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Type of level detection: pneumatic • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: low • Delivery condition: ready to plug in • Installation situation: free installation • External monitoring: LGA • Gross weight: 8 kg • Net weight: 7.5 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.28520
  • Famille de produitsMinilift F
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet