Publier vos produits
KESSEL-Drain Practicus 45110.51 Ø110, lat., cover stainl. steel 138 x138

KESSEL-Drain Practicus 45110.51 Ø110, lat., cover stainl. steel 138 x138

Traduit par Google,
Bonde complète composée d'une combinaison de la partie supérieure et du corps de bonde Corps de bonde avec sortie latérale Ø 110 Practicus avec bride de raccordement en PP, avec siphon. Capacité de drainage en l/sec avec seuil de 20 mm / 10 mm voir tableau* Hauteur d'eau d'étanchéité 50 mm Partie supérieure du lit peu profond en ABS avec membrane d'étanchéité fermée Couvercle à fentes 138 × 138 mm et bord en acier inoxydable AISI 304, classe K 3, vissé
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Locking: screwed • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.2 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.7 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.57 kg • Net weight: 2.809 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.45110-51
  • Famille de produitsPracticus floor drain
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet