Publier vos produits
KESSEL-Project drain Practicus 45179.53 0

KESSEL-Project drain Practicus 45179.53 0

Traduit par Google,
Bonde complète composée d'une combinaison de la partie supérieure et du corps de bonde Corps de bonde avec sortie latérale Ø 75 Practicus avec bride d'étanchéité à pression en PP, avec siphon. Capacité de drainage en l/sec avec seuil de 20 mm / 10 mm voir tableau* Hauteur d'eau d'étanchéité 50 mm Partie supérieure du lit peu profond en ABS avec membrane d'étanchéité fermée Couverture design Kessel 120 × 120 mm et bord en acier inoxydable AISI 304, classe L 15, Système de verrouillage Lock & Lift
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (OD): 75 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.2 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.5 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.63 kg • Net weight: 2.67 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.45179-53
  • Famille de produitsPracticus floor drain
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet