Publier vos produits
KESSEL-Upper section Design Grill Oval, with Lock&Lift

KESSEL-Upper section Design Grill Oval, with Lock&Lift

Traduit par Google,
Sections supérieures avec couvercle design avec Lock & Lift System Oval AISI 316L • Matériau : ABS, jante en acier inoxydable • Classe : L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) • Couvercle : 120×120 mm • Anti- revêtement antidérapant Kessel : R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: oval • Cover material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 132 mm • Width: 132 mm • Height: 90 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Other features • Top section material: ABS • Gross weight: 0.739 kg • Net weight: 0.739 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.48227
  • Famille de produitsSystem 125 upper sections
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet