Publier vos produits
KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

Traduit par Google,
Dispositif d'échantillonnage KESSEL type NBG DN 250 Dispositif d'échantillonnage KESSEL pour le raccordement à la conduite de décharge des systèmes de séparation des graisses et de l'amidon. en PE-HD, pour installation dans des conduites horizontales, avec ouverture de nettoyage DN 100 et robinet d'arrêt 1 "". Dispositif d'échantillonnage KESSEL DN 250 Version spéciale type NBG En PE-HD pour le raccordement à la conduite de vidange du système de séparateur de graisse, Entrée / sortie : horizontale
Spécification
  • • Dimensions • Diameter: 100mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Spécifications techniques
  • Réference unique.915864-NBG
  • Famille de produitsGrease separators - Individual Solutions
  • Groupe de produitsSeparation technology - Individual Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet