Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Mix & Pump

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Mix & Pump

Traduit par Google,
Séparateur de graisses EasyClean free Mix & Pump NS 10 selon EN1825 / certification Z-54.1-474 Réservoir Fabriqué en polyéthylène vierge non recyclé, pour une installation autonome dans des zones protégées contre le gel, avec débourbeur intégré, fond intérieur incliné améliorant le nettoyage et réduisant temps d'élimination, système d'apaisement du débit d'entrée et dispositif de régulation du débit de sortie, entrée et sortie interchangeables, doubles couvercles d'accès inclinés avec fermetures rapides anti-odeurs, fenêtre d'inspection avec bras de nettoyage intérieur, tuyau d'évacuation sous pression OD 75 mm PN 10, avec chariot élévateur intégré poignées à la base du séparateur, faible poids - conception compacte, construction du corps en polyéthylène 100 % anticorrosion (garantie 20 ans). Système d'élimination Version Mix & Pump à commande manuelle Système d'élimination, de nettoyage et de remplissage sans odeur à commande manuelle, pompe de macération sans entretien (lames en acier inoxydable) pour le nettoyage et l'élimination du séparateur, comprend une vanne de fermeture pour un retrait facile de la pompe, support de pompe au sol inclus avec l'installation quincaillerie et tapis anti-vibration, vanne manuelle pour le passage du mode nettoyage au mode élimination, capacité de pompage 3,0 kW, longueur de câble 5 m, jet(s) d'eau monté(s) sur le dessus pour la rupture de la couche de graisse et buses de pulvérisation d'eau pour le nettoyage des parois intérieures pendant l'élimination, Valve manuelle manuelle de 1 pouce pour le remplissage d'eau, entrée de remplissage filetée intérieure de 1 pouce avec entrefer. Unité de contrôle avec contrôle de l'écran LCD réglable en anglais, allemand, français, italien, néerlandais ou polonais et interrupteur marche/arrêt de sécurité de l'alimentation secteur, avec connexions BMS. Livraison : Système entièrement assemblé. Accessoires : Chambre d'échantillonnage page 331 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 330 • Numéro de certification : Z-54.1-474 • Taille : NS 10 • Capacité du débourbeur : 1000 litres • Capacité totale du séparateur : 900 litres • Capacité de stockage des graisses : 400 litres • Entrée / Sortie : DN 150 (DA 160 mm) • Poids : env. 267 kg • Caractéristiques de la pompe : 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Débit : 37 m³/h à une hauteur moyenne pression de 10 mètres • Dimensions : • Longueur : 2 590 mm • Largeur : 940 mm • Hauteur : 1 655 mm • Hauteur d'entrée h2 : 1255 mm • Hauteur de sortie h1 : 1185 mm • Dimensions d'installation : • Longueur : 2820 mm • Largeur : 1130 mm • Hauteur : 1890 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,822 mm • Installation surface width: 1,108 mm • Installation area height: 1,932 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 940 mm • Installation height: 1,678 mm • Waste water content • Separator capacity: 900 l • Total volume: 1,900 l • Sludge trap capacity: 1,000 l • Storage amount of fat: 400 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: manual disposal and cleaning system • Disposal facility: disposal pump • Disposal variant: Mix & Pump • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 10 • Sight glass: yes • Shredder mix system: yes • SonicControl: no • Water supply: 1 screw valve 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,255 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,185 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Required protection (line protection): Protection via 400 V switching device • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: yes • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: no • Multi-line display: no • Log book function: no • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 295 kg • Net weight: 260 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Spécifications techniques
  • Réference unique.93010-01-MS
  • Famille de produitsMix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1655
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)2590
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)267
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet