Publier vos produits
Waste bin

Waste bin

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Traduit par Google,
Articles génériques Poubelle 04988070000, acier inoxydable
Spécification
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Spécifications techniques
  • Réference unique.04988070000
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Kg)1.54
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles