APERÇU
La gamme de produits ANS regroupe des systèmes de notification audio haute performance assurant une fonction d'évacuation vocale conforme aux exigences de la norme NFPA 72 pour les applications de détection incendie homologuées UL. Les panneaux ANS sont disponibles en versions 25, 50 ou 100 watts et comprennent un microphone, un amplificateur, un générateur de tonalité, un répéteur de messages numériques (DMR) et une interface de supervision.
Ces systèmes autonomes offrent des fonctionnalités robustes configurables sur site et sont pris en charge par une large gamme d'équipements accessoires qui assurent une flexibilité d'application et des performances fiables pour les installations neuves et les rénovations.
Les panneaux et modules d'extension permettent d'étendre la portée du système ANS afin de répondre aux besoins des applications audio les plus exigeantes. Les équipements accessoires tels que les commutateurs de zone et les microphones déportés offrent la sophistication des systèmes haut de gamme à un coût relativement faible.
Les systèmes ANS sont parfaitement adaptés aux centrales d'alarme incendie Kidde lorsqu'un service d'alarme vocale d'urgence est requis. Les haut-parleurs et les avertisseurs lumineux Genesis peuvent être utilisés avec les systèmes audio ANS pour une installation discrète et esthétique des systèmes d'alarme vocale.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
- Conforme aux exigences de la norme NFPA 72 relatives aux alarmes vocales d'urgence
- Logiciel de configuration personnalisée facile à utiliser
- construction propre en façade morte
- Lecteur de messages numériques enregistrables sur le terrain intégré
- Capacité de messagerie de vingt minutes
- Modèles de 25, 50 ou 100 watts disponibles
- Sélectionnable sur site pour des haut-parleurs de 25 ou 70 Vrms
- Alimentation 120 V CA et chargeur de batterie inclus
- Le microphone de radiomessagerie prend le pas sur le message et la tonalité.
- Les systèmes ANS25 et ANS100 sont conformes à la norme 520 Hz.
- Haute fiabilité, faible entretien
- Entièrement supervisé, homologué UL
- Installation, utilisation et configuration faciles
- Alarme et signaux d'alerte intégrés
- Capacité de secours 24 heures sur 24