Publier vos produits
Kinesurf Nova  90 x 90 - Receveur de douche
Kinesurf Nova  90 x 90 - Receveur de douche
Kinesurf Nova  90 x 90 - Receveur de douche
Kinesurf Nova  90 x 90 - Receveur de douche
Kinesurf Nova  90 x 90 - Receveur de douche
Kinesurf Nova  90 x 90 - Receveur de douche
Kinesurf Nova  90 x 90 - Receveur de douche
    KINEDO

    Kinesurf Nova 90 x 90 - Receveur de douche

    • Aspect mat lisse (4 couleurs)
    • Bonde horizontale extra-plate (25 l./min) pivotant à 360°
    • Grille d'évacuation métallique assortie
    • Découpable et perçable sur les contours si l’installation de la paroi le nécessite
    • Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
    • En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm
    • Receveur (en version PN24) conforme à la nouvelle règlementation zéro ressaut (receveur évalué et référencé dans l'ATEX du kit d'étanchéité wedi)
    Spécification
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) swiveling 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KIN010002
    • Famille de produitsLa douche
    • Groupe de produitsReceveurs de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche