Publier vos produits
Kinediva
KINEDO

Kinediva

Receveur extra-plat coloré

Spécification
    • Système d'écoulement d'eau latéral évitant d'avoir les pieds dans de l'eau stagnante
    • Aspect mat lisse
    • 3 couleurs : blanc, beige, bleu marine
    • Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde assorti
    • Adhérence naturelle supérieure et élevée (selon la couleur), niveau d'adhérence : PN12 et PN18
    • Découpable et perçable sur les contours si l’installation de la paroi le nécessite
    • En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 14,5 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kinediva
  • Famille de produitsLa douche
  • Groupe de produitsReceveurs de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)35
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principal1C-Polyuréthane
  • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche