Publier vos produits
Kinemoon style
KINEDO

Kinemoon style

Receveur extra-plat texturé. Bonde centrale

Spécification
    • Texture aspect pierre lunaire
    • Couleur : blanc
    • Bonde horizontale extra-plate (24 l./min), avec grille d’évacuation métallique assortie incluse
    • Très forte adhérence naturelle, niveau d'adhérence : PN24
    • Découpable et perçable sur les contours si l’installation de la paroi le nécessite
    • En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 14 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kinemoon-style
  • Famille de produitsLa douche
  • Groupe de produitsReceveurs de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)26
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principal1C-Polyuréthane
  • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche