Publier vos produits
Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board
Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board
    Archivé

    Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board

    Kooltherm is an insulation board made of phenolic foam. Phenolic foam has excellent insulating and fire safe properties. It has an almost fully closed cell structure. Furthermore it’s characterized by its high vapour permeability. The Kingspan Kooltherm products achieve an A+ rating, the highest achievable score according to the GreenGuide to Specifications used in BREEAM. Kingspan Kooltherm is easy-to-install and has a fibre-free core.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kooltherm-k8-plus-cavity-board
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsInsulation board
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalPhenolic Foam
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014

    Produits similaires