Publier vos produits
Ecofeu DV
Ecofeu DV

    Ecofeu DV

    Exutoire de fumées (DENFC), à double vantail marqué CE selon la norme 12101-2, et certifié NF selon NFS 61937-1 et 61937-7, avec système de commande pneumatique, destiné à être installé dans les couvertures du type « support étanchéité ».
    Spécification
    • Le désenfumage naturel du bâtiment sera assuré par des exutoires de fumées de type Ecofeu DV 110 des Etablissements Kingspan Light + Air.

      Cette trappe de désenfumage naturel est marquée CE conformes à la norme EN 12101-2, certifiée NF DENFC et conformes à la directive machine. Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française, y compris fonction aération 10000 cycles. Costière galvanisée hauteur 400 mm isolée, cadre ouvrant double vantail à 110° avec mécanisme à verrouillage haute résistance intégré dans la hauteur, capot polycarbonate alvéolaire opalescent classement au feu B-s1. d0 (M1) et thermofusible taré à 93°C et, sur version DV 110 HPA, déflecteurs aluminium.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ecofeu_DV
    • Famille de produitsDésenfumage naturel
    • Groupe de produitsToiture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe