Publier vos produits
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies

    LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies

    Traduit par Google,

    Les systèmes de verrières suspendues LiteBrow™ sont des systèmes de verrières préfabriquées. Les unités de verrières modulaires sont disponibles en trois tailles standard - 5 pi x 4 pi, 5 pi x 8 pi et 5 pi x 12 pi (tailles personnalisées disponibles) - et sont dotées d'un vitrage en polycarbonate multicellulaire ou monolithique. Elles sont livrées entièrement assemblées pour une installation facile, avec les composants et le matériel nécessaires inclus (des composants structurels aux points de fixation au bâtiment sont requis).

    Points forts du produit

    • Conception à joint debout avec triple connexion dentée
    • Protection UV coextrudée intégrée au panneau pour une stabilité supérieure des couleurs
    • Peut utiliser des panneaux de vitrage en polycarbonate à cellules serrées ou monolithiques
    • Le polycarbonate monolithique transparent peut être une alternative abordable au vitrage en verre
    • Les extrusions translucides à cellules serrées offrent une durabilité accrue et une meilleure diffusion de la lumière
    • Trois tailles standards - 5 pi x 4 pi, 5 pi x 8 pi et 5 pi x 12 pi - avec des systèmes conçus sur mesure également disponibles
    • Grande variété d'options de couleurs standard - des options personnalisées et assorties sont également disponibles
    Spécification
      • Glazing Thickness: 12mm, or 16mm
      • Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm) per glazing panel
      • Panel Weight: 12 mm = 0.53 lb/ft2 | 16 mm = 0.70 lb/ft2
      • System sizes: 5ft x 4ft, 5ft x 8ft and 5ft x 12ft or custom engineered
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LiteBrow-Translucent-Polycarbonate-Suspended-Canopies
    • Famille de produitsDaylighting Systems
    • Groupe de produitsTranslucent Canopies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Titre OmniClassSolid Canopies