Publier vos produits
2ParkUp - Porte-vélos à deux niveaux
2ParkUp - Porte-vélos à deux niveaux
2ParkUp - Porte-vélos à deux niveaux
2ParkUp - Porte-vélos à deux niveaux
2ParkUp - Porte-vélos à deux niveaux
2ParkUp - Porte-vélos à deux niveaux
2ParkUp - Porte-vélos à deux niveaux
2ParkUp - Porte-vélos à deux niveaux
2ParkUp - Porte-vélos à deux niveaux

    2ParkUp - Porte-vélos à deux niveaux

    Le support à vélos à deux niveaux 2ParkUp, de conception néerlandaise, est compact et économique. Son mécanisme de levage à assistance au gaz est sûr, durable et facile à utiliser. Ce système de stationnement à deux niveaux facilite la planification des aménagements pour vélos, tout en garantissant la sécurité des utilisateurs. Les architectes, les prescripteurs et les entreprises de construction choisissent le 2ParkUp pour sa qualité de fabrication supérieure et son système innovant de réduction du bruit. Le 2ParkUp est particulièrement avantageux dans les environnements résidentiels ou de bureaux où le bruit peut être une source de nuisances. Sa construction robuste garantit durabilité et longévité, même dans les zones à fort passage.

    Qu'est-ce qui rend le 2ParkUp unique ?

    • Support de fourche avant sur tous les emplacements bas pour éviter d'endommager la roue
    • Support de roue arrière sur les emplacements hauts pour empêcher les vélos de tomber
    • Emplacements supérieurs avec vérin à gaz pour faciliter le stationnement pour la plupart des utilisateurs
    • Différence de hauteur entre les emplacements pour éviter que les roues ne se heurtent
    • Distance entre les centres des emplacements : 375, 400, 450, 500 ou 600 mm pour accueillir tous types de vélos
    • Housses de protection en plastique PEHD résistant aux UV pour une utilisation extérieure
    • Boucle de verrouillage intégrée pour antivol de chaîne afin de prévenir le vol vélos
    • Convient à différentes largeurs de pneus jusqu'à 66 mm (points bas) et 58 mm (points hauts)

    Avantages :

    • Nombre maximal de vélos par m²
    • Extrêmement convivial et sûr
    • Parking vélos à deux niveaux, une référence dans le secteur
    • Durable, fiable et nécessitant peu d'entretien
    • Connectable ; Aucune perte de places de stationnement
    • Facile à déplacer et à installer ailleurs
    • Conforme à la norme BREEAM
    • Testé pour 20 000 mouvements
    • Plus de 100 000 unités installées dans le monde
    • Convient à une installation intérieure et extérieure
    • Garantie de 10 ans
    • Fabriqué en Europe
    Spécification
      • Produit en acier galvanisé avec revêtement en poudre optionnel dans toutes les couleurs RAL sur demande
      • Hauteur sous plafond requise : variable selon le vélo (!)
      • Entraxe des emplacements : 375, 400, 450, 500 ou 600 mm pour accueillir tous types de vélos
      • Largeur d’allée minimale recommandée : 2 000 mm
      • Capacité simple face : 4, 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 emplacements par module
      • Capacité double face : 8, 12, 16, 10, 24, 28 ou 32 emplacements par module
      • Certifié FietsParKeur (label de qualité néerlandais pour les supports à vélos)
      • Bras de recharge pour vélos électriques en option ou en supplément boucles de verrouillage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2parkup
    • Famille de produitsBicycle Parking
    • Groupe de produitsTwo Tier Bike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Océanie