Publier vos produits
WKCR - Round head screw for steel-wood connections
WKCR - Round head screw for steel-wood connections

    WKCR - Round head screw for steel-wood connections

    Traduit par Google,

    WKCR
    ∅8, ∅10
    Vis de construction à tête ronde avec entraînement TX pour les assemblages structurels d'éléments en acier et en bois, y compris d'éléments massifs et collés.

    SUBSTRATS
    • Bois massif
    • Bois lamellé-collé (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    MATÉRIEL DE VIS
    • Acier Carbone

    PROTECTION ANTICORROSION
    • Galvanisé (blanc)

    APPLICATION
    • Système de fermes de toit
    • Construction du gros œuvre

    Spécification
    •   Ocynk-biały  Zakres długości
      ∅8  WKCR  40 - 200 mm
      ∅10  WKCR  60 - 200 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wkcr-Round-head-screw-for-steel-wood-connections
    • Famille de produitsScrews and fasteners for wooden constructions
    • Groupe de produitsWood construction screws
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
    • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Titre OmniClassScrews

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord