Publier vos produits
D127.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings
Knauf
Archivé

D127.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.
Spécification
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Spécifications techniques
  • Réference unique.D127_sp_Knauf-Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings
  • Famille de produitsCeilings Systems
  • Groupe de produitsNon-demountable Ceilings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCCeiling panels
  • Code UNSPSC30161602
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes