Publier vos produits
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW

    Mira Advance Flex 8.7kW

    Traduit par Google,
    Mira Advance Flex offre une douche thermostatique sûre et fiable pour toute la famille. Conçu pour les personnes ayant une vue, une ouïe ou une dextérité limitée, le Mira Advance Flex possède des fonctionnalités innovantes telles que la poignée à boucle centrale - idéale pour les personnes ayant une dextérité limitée des doigts. De plus, il est doté de la technologie brevetée Mira Clearscale Pro™ pour une douche plus durable. Le Mira Advance Flex a des raccords extra-longs pour plus de flexibilité lors de la douche.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.11785003
    • Famille de produitsElectric
    • Groupe de produitsAdvance Flex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)226
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)4.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni