Débordant de performances. Apporter une douche sûre et puissante avec l'avantage supplémentaire d'une double douche.
Double sortie - Combine l'expérience d'un déluge au plafond et d'une douchette séparée pour passer de l'un à l'autre en un instant
Plafonnier déluge 200 mm et douchette monomode 90 mm
Séparez la température et le débit pour affiner votre douche parfaite
Le remplacement idéal - Partage la même empreinte et les mêmes trous de vis que les modèles Mira Event précédents, ce qui facilite le remplacement
Les buses de nettoyage au frottement aident à garder la pomme de douche sans calcaire
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Irlande |
Royaume-Uni |