| Un design avant-gardiste, à l'intérieur comme à l'extérieur. Trois finitions remarquables ont un impact instantané, tandis que deux pommes de douche offrent l'indulgence ultime. Doté de la technologie Mira HydroGlo ™ - une toute nouvelle innovation d'éclairage qui indique quand votre douche est à température. Vous pouvez donc simplement entrer dans une symphonie de pulvérisations - pour la perfection, à chaque fois. Conception allumée - Entrez directement dans la perfection, avec la technologie innovante Mira HydroGlo ™ - illuminant les commandes lorsque la température définie est atteinte. Vanne cachée, style visible - Profitez d'un profil élégant et affleurant sans avoir besoin d'encastrer dans le mur. Ainsi, vous pouvez obtenir un aspect homogène en utilisant vos raccords de façade existants. Instantanément intuitif - Mira Opera dispose d'un cadran de contrôle de température élégant et rationalisé et de boutons poussoirs simples. Pour l'expérience ultime, à portée de main. Sûr et sain - Douche, plus sûr - grâce au contrôle de température précis et intégré de Mira Opero et à l'arrêt de température maximale. Profitez de la tranquillité d'esprit pour toute la famille Apportez le spa à la maison - Un plafond généreux de 250 mm offre une expérience de douche luxueuse Couleurs personnalisées - Choisissez parmi le noir mat moderne, le nickel brossé ou le chrome classique pour convenir à toute esthétique contemporaine. Performances puissantes - Optimisé pour fonctionner sur des systèmes à haute pression Reste au frais - La technologie Mira CoolShield™ arrête le transfert de chaleur vers les surfaces exposées de la douche. Ce qui signifie que Mira Opera est toujours sûr au toucher. Montage facile - Grâce à son bras réglable, vous pouvez positionner le déluge au-dessus de votre tête n'importe où. Pour un ajustement parfait dans chaque salle de bain. |
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Irlande |
Royaume-Uni |