Publier vos produits
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler

    Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler

    Traduit par Google,
    Le Mira Platinum Dual, avec la technologie numérique sans fil, offre un contrôle ultime. Avec deux pommes de douche qui peuvent fonctionner ensemble, c'est une expérience de douche sensationnelle. Alimentation au plafond, option haute pression.
    Spécification
    • Thermostatic technology Automatic shutdown Maximum temperature setting for increased safety Water entry points: Top - Ceiling Fed Inlet Connections: 15mm push fit (supplied) or 15mm compression Wireless data connection to digital mixer Supply voltage: 230v + 10% Supply rating: 3 amp Cold water range 1°C - 20°C Hot water range 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: High pressure 0.5 bar (5 metre head) Maximum maintained pressure: High pressure 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: High pressure 10.0 bar (100 metre head0 Flow rate up to 16 l/m at 1 bar Separate temperature and flow controls Programmable functions Large, long life filters Replaceable cartridge Build in push-fit isolators 250mm deluge head and Mira 360 showerhead WRAS approved KIWA UK approved
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PLATINUMDUALCFHP
    • Famille de produitsDigital
    • Groupe de produitsPlatinum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)315
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)5.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSortie
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers

    Disponibilité de la région

    L'Europe