Publier vos produits
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Traduit par Google,

    Fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure qui résistent à une utilisation intensive, le lavabo pour fauteuil roulant Morningside est un choix idéal pour les applications commerciales. Ce modèle à montage mural comprend le perçage pour les robinets avec des centres de 4". Le lavabo pour fauteuil roulant Morningside est livré avec une garantie limitée d'un an.

    Fonctionnalités

    • Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme qui résistent à une utilisation intensive.
    • 20"L x 27"W.
    • Perçage central de 4".
    • Percé pour porte-bras dissimulé.
    • Conforme à l'ADA lorsqu'il est installé avec le drain décalé K-13885.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Montage mural.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-12636
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsMorningside™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.43
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)27
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique