Publier vos produits
K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    Traduit par Google,

    Fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure qui résistent à une utilisation intensive, le lavabo pour fauteuil roulant Morningside est un choix idéal pour les applications commerciales. Ce modèle mural comprend des perçages pour les robinets avec des centres de 4" et un distributeur de savon à gauche. Le lavabo Morningside est livré avec une garantie limitée d'un an.

    Fonctionnalités

    • Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme qui résistent à une utilisation intensive.
    • 20"L x 27"W.
    • Perçage central de 4".
    • Comprend le perçage du distributeur de savon à gauche.
    • Percé pour porte-bras dissimulé.
    • Conforme à l'ADA lorsqu'il est installé avec le drain décalé K-13885.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Montage mural.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-12636-L
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsMorningside™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.43
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)27
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique