K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
Traduit par Google,
Cet evier mural Brenham combine un style frais et naturel avec la fonction et la durabilite requises pour les espaces commerciaux. Cette vasque offre une solution élégante pour les installations de salle de bain sans barrière et peut être combinée avec un cache assorti. Un trou à gauche du robinet accueille un distributeur de savon ou de lotion. Et son trop-plein étanche est idéal pour les installations commerciales et hospitalières.
CARACTÉRISTIQUES
Trou de robinet unique.
Bassin ovale.
Bonde de trop-plein scellée.
Trou à gauche percé pour distributeur de savon ou de lotion.
Comprend un support mural.
Matériel
Porcelaine vitrifiée.
Installation
Montage mural
Percé pour une installation dissimulée du porte-bras.