La toilette en deux pièces à hauteur de chaise Irvine™ offre un puissant rinçage de style tourbillon dans un design à jupe contemporain. Le profil épuré et minimaliste s'écoule de manière transparente du réservoir au bol, créant l'un des designs les plus uniques sur le marché. La chasse d'eau la plus complète de Kohler à ce jour, la technologie de chasse d'eau à tourbillon Revolution 360® garde votre cuvette plus propre plus longtemps qu'une chasse d'eau conventionnelle. L'installation est facile avec le système ReadyLock™ : le siphon à jupe s'installe sur la bride du sol et se fixe aux toilettes, éliminant ainsi le besoin de percer des trous tout en offrant la même installation sécurisée que les toilettes sans jupe.
CARACTÉRISTIQUES
- Conception en deux parties.
- Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
- Le siphon à jupe simplifie le nettoyage.
- La technologie de rinçage par tourbillon Revolution 360® génère un mouvement tourbillonnant puissant pour garder la cuvette propre plus longtemps.
- La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
- 1,28 gpc (4,8 lpc).
- Levier de déclenchement gauche en chrome poli.
- Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
- La technologie CleanCoat™ inhibe la croissance du tartre d'eau et des taches minérales pour une meilleure facilité de nettoyage.
- La combinaison se compose du bol K-20485 et du réservoir K-20205.
- Options alternatives disponibles : Irvine avec ContinousClean - K-90097.
- Le système d'installation breveté ReadyLock ™ est une solution simple pour les toilettes à jupe qui permet d'économiser du temps, des tracas et élimine le besoin de percer dans le sol pour une installation brute standard de 12 "(305 mm).
Technologie
- La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
- La cartouche AquaPiston® permet à l'eau de s'écouler du réservoir de tous les côtés (360 degrés), augmentant ainsi la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
- Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
- La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm pour une performance sans fuite.
- Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.
Installation
- Installation brute standard de 12" (305 mm).
- Trousses brutes de 10" et 14" (254 mm et 356 mm) également disponibles.
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.