Publier vos produits
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
    Kohler

    K-20450-RA Irvine® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever

    Traduit par Google,

    La toilette à deux pièces Irvine™ offre une puissante chasse d'eau de style tourbillon dans une conception à jupe contemporaine. Le profil épuré et minimaliste s'écoule de manière transparente du réservoir au bol, créant l'un des designs les plus uniques sur le marché. La chasse d'eau la plus complète de Kohler à ce jour, la technologie de chasse d'eau à tourbillon Revolution 360® garde votre cuvette plus propre plus longtemps qu'une chasse d'eau conventionnelle. L'installation est facile avec le système ReadyLock™ : le siphon à jupe s'installe sur la bride du sol et se fixe aux toilettes, éliminant ainsi le besoin de percer des trous tout en offrant la même installation sécurisée que les toilettes sans jupe.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception en deux parties.
    • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
    • Le siphon à jupe simplifie le nettoyage.
    • La technologie de rinçage par tourbillon Revolution 360® génère un mouvement tourbillonnant puissant pour garder la cuvette propre plus longtemps.
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
    • 1,28 gpc (4,8 lpc).
    • Levier de déclenchement droit en chrome poli.
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
    • La technologie CleanCoat™ inhibe la croissance du tartre d'eau et des taches minérales pour une meilleure facilité de nettoyage.
    • La combinaison se compose du bol K-20485 et du réservoir K-20205-RA.
    • Le système d'installation breveté ReadyLock ™ est une solution simple pour les toilettes à jupe qui permet d'économiser du temps, des tracas et élimine le besoin de percer dans le sol pour une installation brute standard de 12 "(305 mm).

    Technologie

    • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
    • La cartouche AquaPiston® permet à l'eau de s'écouler du réservoir de tous les côtés (360 degrés), augmentant ainsi la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
    • Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
    • La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm pour une performance sans fuite.
    • Le rinçage léger de la cartouche nécessite une force d'actionnement inférieure à celle d'un clapet.

    Installation

    • Installation brute standard de 12" (305 mm).
    • Trousses brutes de 10" et 14" (254 mm et 356 mm) également disponibles.
    • Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-20450-RA
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsIrvine™ Comfort Height®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31.43
    • Largeur (pouces)14.43
    • Profondeur (pouces)28.68
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique