Publier vos produits
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Traduit par Google,
    La collection Portrait capture la sophistication discrète du design provincial français, tout en étant suffisamment polyvalente pour s'adapter à de nombreux styles de salle de bain. Les lignes sculptées et les bords doux de cette vasque Portrait reflètent les contours classiques que l'on retrouve dans les meubles traditionnels.

    CARACTÉRISTIQUES
    • Trous de robinet centraux de 4 pouces.
    • Bassin ovale.
    • Bonde de trop-plein.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Portrait.
    Matériel
    • Porcelaine vitrifiée.
    Installation
    • Drop-in

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2189-4
    • Famille de produitsSinks/Lavatories
    • Groupe de produitsPortrait®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.88
    • Largeur (pouces)22.63
    • Profondeur (pouces)18.88
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique