Publier vos produits
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    Avec ses facettes réfléchissantes en verre taillé, Kallos brille comme un bijou dans la salle de bain ou la salle d'eau. Faisant partie de la gamme de lavabos de bain Artist Editions, le lavabo encastré en verre filé offre un motif architectural distinctif rappelant le cristal fin. La conception de ce lavabo crée une profondeur visuelle étonnante tout en dissimulant de manière appropriée la vue des articles de toilette stockés à l'intérieur du meuble-lavabo.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Vasque ronde distinctive en verre filé.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Le matériau en verre offre une surface solide et durable, facile à nettoyer mais visuellement distinctive
    • S'adapte à ou dans un comptoir de taille standard et fonctionne avec une variété de styles de robinets

    Matériel

    • Verre

    Installation

    • Sous-montage

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2361
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsKallos®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.12
    • Largeur (pouces)16
    • Profondeur (pouces)16
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique