Le KOHLER® Modflex™ Adjust-a-Bowl™ est une solution de rénovation révolutionnaire pour remplacer les toilettes murales par des toilettes au sol. Le Modflex™ Adjust-a-Bowl™ est doté d'un connecteur innovant à hauteur réglable qui se fixe au support mural et à la prise existants. Il est conçu pour couvrir l'empreinte actuelle de la cuvette murale et ne nécessite aucune finition du mur ou du sol. Cette solution de rénovation permet d'économiser des milliers de dollars en coûts de main-d'œuvre et de matériaux par rapport à une rénovation intestinale et minimise les pertes de revenus dues à une pièce hors service.
Fonctionnalités
- Bol allongé.
- Jet de siphon.
- 1,28 (4,8 lpf) ou 1,6 gpf (6 lpf) selon la chasse d'eau spécifiée.
- Surface d'eau de 10-1/2" (266 mm) x 7-1/2" (190 mm).
Matériel
Technologie
- Solution de conversion de toilettes mur à sol, parfaite pour les soins de santé ou tout autre établissement intéressé à résoudre les problèmes de charge.
- Prend en charge une charge statique de 2 500 lb.
- Élimine le besoin d'une rénovation intestinale pour retirer le support mural et la sortie et installer une nouvelle sortie au sol.
- L'ajustabilité permet aux toilettes de se fixer à la sortie de la branche horizontale, même si elles sont positionnées à côté de la colonne verticale.
- Conçu pour une forte performance de chasse d'eau dans les bâtiments à faible pression ou débit d'eau.
Installation
- Montage au sol.
- Raccord arrière 1-1/2".
- Les supports inclus se fixent au support mural et fixent le bol au mur et au sol.
- Conçu pour couvrir l'empreinte existante de n'importe quel bol mural sur le marché.
- Le connecteur réglable permet le remplacement des bols muraux avec des hauteurs de rebord de 15" à 18".