La toilette deux pièces Kingston™ est conçue avec précision pour offrir des performances sans compromis et une belle forme aux installations commerciales et hôtelières. La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon, une puissance de rinçage et une facilité d'entretien. Cette toilette à haute efficacité labellisée WaterSense® vous apporte des économies d'eau annuelles et peut contribuer à l'obtention de crédits LEED®.
Fonctionnalités
- Idéal pour les installations commerciales.
- La finition antimicrobienne inhibe la croissance des bactéries responsables de la moisissure, des taches et des odeurs sur la surface du luminaire. Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les bactéries, virus ou autres organismes pathogènes. Nettoyez et lavez toujours soigneusement ce produit avant et après chaque utilisation.
- Conception en deux parties.
- Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
- 1,28 gpc (4,8 lpc).
- Levier de déclenchement en chrome poli à droite en métal durable.
- Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
- Joint en silicone facile à entretenir.
- Garde sanitaire où la cuvette et le réservoir se rejoignent pour faciliter le nettoyage.
- Les boulons encapsulés empêchent la rouille et la corrosion.
- La combinaison se compose du bol K-25086-SS et du réservoir K-25100-RA.
Technologie
- La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
- La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon et une puissance de rinçage pour une cuvette propre.
- La cartouche Class Five® permet à l'eau de s'écouler du réservoir de tous les côtés (360 degrés), augmentant ainsi la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
- Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
- La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm pour une performance sans fuite.
Installation
- Installation à connexion rapide à trois boulons.
- Installation brute standard de 12" (305 mm).
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.