La toilette deux pièces Kingston™ est conçue avec précision pour offrir des performances sans compromis et une belle forme aux installations commerciales et hôtelières. La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon, une puissance de rinçage et une facilité d'entretien. Cette toilette à haute efficacité labellisée WaterSense® vous apporte des économies d'eau annuelles et peut contribuer à l'obtention de crédits LEED®.
CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour les installations commerciales.
- Conception en deux parties.
- 1,28 gpc (4,8 lpc).
- Levier de déclenchement en chrome poli à droite en métal durable.
- Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
- Serrures de réservoir incluses.
- Joint en silicone facile à entretenir.
- Garde sanitaire où la cuvette et le réservoir se rejoignent pour faciliter le nettoyage.
- Les boulons encapsulés empêchent la rouille et la corrosion.
- La combinaison se compose du bol K-25096 et du réservoir K-25100-TR.
Technologie
- La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
- La technologie de rinçage Class Five® offre des performances pratiquement sans bouchon et une puissance de rinçage pour une cuvette propre.
- La cartouche Class Five® permet à l'eau de s'écouler du réservoir de tous les côtés (360 degrés), augmentant ainsi la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
- Le rapport 3:2 de la valve de chasse exploite la force de gravité naturelle et optimise les performances de chasse.
- La conception durable de la cartouche a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qu'un clapet de 7,6 cm pour une performance sans fuite.
Installation
- Installation à connexion rapide à trois boulons.
- Installation brute standard de 12" (305 mm).
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.