Publier vos produits
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
    Kohler

    Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat

    Traduit par Google,

    Vous pouvez maintenant profiter du confort supplémentaire d'un siège de toilette plus haut sans avoir à remplacer votre toilette existante par le siège de toilette Hyten Elevated Quiet-Close. Hyten est un siège de toilette surélevé qui ajoute trois pouces de hauteur à votre cuvette de toilette et ressemble à un siège de toilette normal - seulement plus haut - de sorte qu'il se fond pratiquement sans être détecté dans le décor actuel de votre salle de bain. Hyten donne la tranquillité d'esprit aux personnes à mobilité réduite dans un package attractif.

    Caractéristiques

    • La surface d'assise surélevée de 3 po (76 mm) offre une hauteur plus confortable pour les personnes à mobilité réduite
    • La conception attrayante imite un siège de toilette conventionnel, sans contremarche peu attrayante pour nuire à la décoration de votre salle de bain
    • Siège avant fermé rond
    • Siège profilé pour le confort de l'utilisateur
    • Le matériel d'installation Grip-Tight facilite la fixation du siège - tout se fait par le dessus de la cuvette
    • La fonctionnalité Quick-Release™ permet de retirer facilement le siège des toilettes pour un nettoyage pratique
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place
    • Le couvercle et le siège arrondis Quiet-Close™ empêchent le claquement
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine

    Matériel

    • Construction en plastique

    Installation

    • S'installe facilement et en toute sécurité sur votre cuvette de toilette existante
    • Pour usage résidentiel seulement

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-25876
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHyten™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.06
    • Largeur (pouces)14.45
    • Profondeur (pouces)17.56
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique