Publier vos produits
Tone™ Towel ring
Kohler

Tone™ Towel ring

Traduit par Google,

Avec des lignes épurées et une base en forme de larme douce, la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Tone propose une nouvelle approche du style moderne du milieu du siècle. Ce design invitant, où le minimalisme rencontre la chaleur, s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace. Associée à une fonctionnalité réfléchie, la collection Tone est une beauté dynamique.

Caractéristiques

  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Tone pour compléter votre salle de bain
  • Comprend le matériel d'installation

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-27428
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsTone™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.02
  • Largeur (pouces)8.9
  • Profondeur (pouces)3.54
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rings
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique