Publier vos produits
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
    Kohler

    Components® Beverage faucet

    Traduit par Google,

    Élégante et minimaliste, la collection Components respire une sophistication calme. Des lignes fortes et confiantes créent des silhouettes audacieuses et distinctives accentuées par des détails de design raffinés. Le robinet de boisson Components fusionne ce style avec un entrefer intégré pour une compatibilité avec l'osmose inverse (RO) sous comptoir ou d'autres systèmes de filtration d'eau KOHLER.

    Caractéristiques

    • Fonctionne avec les systèmes de filtration KOHLER ou comme robinet d'eau froide
    • L'entrefer intégré offre une compatibilité avec l'osmose inverse (RO)
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent de plus de deux fois les normes de longévité de l'industrie, garantissant ainsi des performances durables à vie.
    • Débit maximum de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • Le bec du robinet pivote à 360° et offre un espace libre pour remplir les verres et les pichets
    • Poignée de levier côté droit
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Composants

    Matériel

    • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Installation à un seul trou

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28291
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsComponents™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.56
    • Largeur (pouces)2.13
    • Profondeur (pouces)5.29
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique