Publier vos produits
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet

    Traduit par Google,

    Les robinets d'évier de cuisine Jolt offrent un style transitionnel qui convient à presque tous les schémas de décoration. La poignée à commande unique permet de régler facilement le volume et la température. La soupape à disque en céramique sans rondelle résiste à l'usure et aux débris pour un contrôle précis de l'eau. Même l'installation est facile avec les tuyaux d'alimentation flexibles.

    Caractéristiques

    • Portée du bec pivotant de 8-1/2" (216 mm)
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
    • Le débit aéré fournit un flux d'eau régulier et régulier
    • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente
    • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Installation à un ou trois trous (écusson inclus)
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-30613
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsJolt®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.51
    • Largeur (pouces)10.5
    • Profondeur (pouces)8.52
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique