Publier vos produits
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet

    Traduit par Google,

    La toilette Cimarron Comfort Height est devenue un symbole durable de puissance et de beauté intemporelle. Reconnu depuis des années par les professionnels et les propriétaires, Cimarron est doté de la chasse d'eau la plus complète de Kohler, la chasse d'eau à tourbillon Revolution 360 alimentée par la valve de chasse AquaPiston. La technologie de rinçage à tourbillon Revolution 360 garde votre cuvette plus propre plus longtemps qu'une chasse d'eau conventionnelle. L'installation vous permet également d'économiser du temps et de l'argent grâce au système de nivellement omnidirectionnel réservoir à bol à deux boulons en instance de brevet de Kohler.

    Fonctionnalités

    • Conception en deux parties.
    • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
    • 1,28 gpc (4,8 lpc).
    • Levier de déclenchement gauche en chrome poli.
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
    • La technologie de rinçage Revolution 360® génère un puissant mouvement tourbillonnant pour garder la cuvette propre plus longtemps.
    • Garde sanitaire où la cuvette et le réservoir se rejoignent pour faciliter le nettoyage.
    • Le traitement de surface CleanCoat® inhibe la croissance du tartre d'eau et des taches minérales pour une meilleure facilité de nettoyage.
    • Le siège allongé Quiet-Close™ permet au siège de se fermer silencieusement.
    • Le système de nivellement omnidirectionnel rend le nivellement plus facile que jamais en offrant une installation rapide, sécurisée et fiable.
    • Les toilettes Complete Solution fournissent tout ce dont vous avez besoin, y compris la cuvette, le réservoir, le siège, l'anneau de cire et le matériel.

    Technologie

    • La cartouche AquaPiston® optimise le débit hors du réservoir, en exploitant la gravité et la puissante cascade d'eau naturelle pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
    • La conception de la cartouche facile à rincer nécessite moins de force pour actionner qu'un clapet de 3" (76 mm) et a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qui résiste aux conditions qui provoquent l'usure, la déchirure, le rétrécissement et le gonflement.

    Installation

    • Installation brute standard de 12" (305 mm).
    • Ligne d'alimentation vendue séparément.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-31658
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsCimarron® Comfort Height®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31.19
    • Largeur (pouces)18.62
    • Profondeur (pouces)28.79
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique