La toilette Cimarron® Comfort Height® est devenue un symbole durable de puissance et de beauté intemporelle. Reconnu depuis des années par les professionnels et les propriétaires, Cimarron est doté de la chasse d'eau la plus complète de Kohler, la chasse d'eau à tourbillon Revolution 360® alimentée par la valve de chasse AquaPiston®. La technologie de rinçage à tourbillon Revolution 360® garde votre cuvette plus propre plus longtemps qu'une chasse d'eau conventionnelle. L'installation vous permet également d'économiser du temps et de l'argent grâce au système de nivellement omnidirectionnel réservoir à bol à deux boulons en instance de brevet de Kohler.
Fonctionnalités
- Conception en deux parties.
- La vasque à devant rond offre une solution idéale pour les petites salles de bains et salles d'eau.
- La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
- 1,28 gpc (4,8 lpc).
- Levier de déclenchement gauche en chrome poli.
- Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
- La technologie de rinçage Revolution 360® génère un puissant mouvement tourbillonnant pour garder la cuvette propre plus longtemps.
- Garde sanitaire où la cuvette et le réservoir se rejoignent pour faciliter le nettoyage.
- Le traitement de surface CleanCoat® inhibe la croissance du tartre d'eau et des taches minérales pour une meilleure facilité de nettoyage.
- Le siège à devant rond Quiet-Close™ permet au siège de se fermer silencieusement.
- Le système de nivellement omnidirectionnel rend le nivellement plus facile que jamais en offrant une installation rapide, sécurisée et fiable.
- Les toilettes Complete Solution fournissent tout ce dont vous avez besoin, y compris la cuvette, le réservoir, le siège, l'anneau de cire et le matériel.
Technologie
- La cartouche AquaPiston® optimise le débit hors du réservoir, en exploitant la gravité et la puissante cascade d'eau naturelle pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.
- La conception de la cartouche facile à rincer nécessite moins de force pour actionner qu'un clapet de 3" (76 mm) et a 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qui résiste aux conditions qui provoquent l'usure, la déchirure, le rétrécissement et le gonflement.
Installation
- Installation brute standard de 12" (305 mm).
- Ligne d'alimentation vendue séparément.