Publier vos produits
Verdera® 15" x 30" capsule framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 15" x 30" capsule framed medicine cabinet

Traduit par Google,

L'armoire à pharmacie encadrée Verdera combine un ajustement et une finition élégants avec une installation rapide et facile. L'espace de rangement optimal, les étagères en verre réglables et l'intérieur en miroir rendent votre routine quotidienne plus efficace et moins encombrée. L'accessoire unique en demi-étagère agrandit parfaitement l'espace de rangement pour les articles de toilette de différentes tailles.

Caractéristiques

  • Le rétroviseur avant, le rétroviseur intérieur et le rétroviseur du panneau arrière offrent une visibilité supérieure
  • Deux tablettes réglables en verre trempé
  • Intérieur de l'armoire assorti à la finition
  • Accessoire réglable en demi-tablette pour un rangement supplémentaire inclus
  • Les charnières ont une capacité d'ouverture de 110°

Matériel

  • Construction en aluminium anodisé avec une finition antirouille et anti-écaillage durable

Installation

  • Montage en surface ou encastré
  • Peut être installé avec balançoire à gauche ou à droite
  • Comprend le matériel de montage pour une installation en surface ou encastrée
  • Comprend un kit de panneaux latéraux en aluminium

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-35573
  • Famille de produitsMedicine Cabinets
  • Groupe de produitsVerdera®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)30
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)5.56
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Titre OmniClassMedicine Cabinets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique